К архивным публикациям СМИ

Блочные и панельные ПК с процессорами последнего поколения

2016/02/16

Блочные и панельные ПК  

Надежные промышленные ПК с i-процессорами Baytrail и Core™

Блочные и панельные ПК Valueline комплектуются процессорами последнего поколения Intel® Celeron™ и Core™ i3.

Панельные ПК поставляются с высокопрочным пленочным экраном размером от 12 до 24 дюймов и соотношением сторон 4:3 или 16:9. Конструкция с постоянными размерами позволяет легко интегрировать промышленные ПК в существующие установки. Среди преимуществ данной серии продукции можно выделить высокую степень готовности системы благодаря безвентиляторной конструкции для промышленных условий. Все основные компоненты панельных ПК отличаются удобством обслуживания благодаря легкому доступу к ним. Опциональный разъем USB на лицевой панели упрощает процесс ввода в эксплуатацию. Промышленные ПК предназначены для процессов визуализации, измерения, регулирования и управления благодаря различным возможностям конфигурирования, надежности конструкции и современным технологиям.