К архивным публикациям СМИ

Выносливая система ввода/вывода, сертифицированная для судостроения

2015/07/17

Система ввода/вывода Axioline F для судостроения  

Теперь Axioline F имеет все основные допуски для судостроения

Благодаря низкому излучению помех ЭМС класса B и высокой механической прочности система ввода/вывода Axioline F компании Phoenix Contact удовлетворяет высоким требованиям автоматизации в судостроении.

Поэтому система ввода/вывода получила допуски всех основных морских классификационных обществ. Особым примером для использования в судостроении является получение сертификата Немецкого федерального ведомства морского судоходства и гидрографии (BSH) с прохождением испытания совместимости с компасом. Этот сертификат позволяет устанавливать станцию ввода/вывода всего в нескольких сантиметрах от чувствительного главного магнитного компаса. Кроме того, новые модели XC имеют более широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C и лакированные платы. Поэтому они особенно подходят для использования в жестких условиях машинных помещений.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения