К архивным публикациям СМИ

Новые контрольные адаптеры для тестирования устройств защиты от перенапряжения

2016/07/11

Контрольный адаптер для мобильной лаборатории проверки устройств защиты от перенапряжений  

Два новых контрольных адаптера для CHECKMASTER 2

Для контрольного устройства CHECKMASTER 2 в наличии два новых адаптера. Теперь при помощи переносной испытательной лаборатории можно тестировать и устройства защиты от перенапряжений семейства Flashtrab-SEC-H, а также Plugtrab-UFBK и -UAK.

При комплексной проверке функционирования контролируются все существенные конструктивные элементы устройства защиты от перенапряжений. Потенциальные повреждения компонентов устройств защиты от перенапряжений, которые достигли пределов допуска, выявляются и рекомендуются к замене. Так повышается степень готовности оборудования, а дополнительные сервисные работы становятся не нужны. Оба новые контрольные адаптеры CM 2-PA-SEC-Hybrid и CM 2-PA-PT/A расширяют ассортимент изделий до семи контрольных устройств.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321