К архивным публикациям СМИ

Модульная штекерная система контроля FAME для держателей 19-дюймовых модулей

2019/06/18

FAME RACK  

Штекерная система контроля для держателей 19 дюймовых модулей

Модульной 19-дюймовой штекерной контрольной системе FAME 3 RACK Phoenix Contact не требуется рабочий штекер, она работает по принципу размыкания.

Система объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в одном компактном блоке. Для заказчика это означает экономию времени. Функции автоматического закорачивания трансформатора и шунтирования с нейтральной точкой выполняются при помощи стандартных вставных перемычек в контрольной колодке. Запатентованная поворотная ручка и связанная с ней функция закорачивания трансформатора обеспечивают высокую степень безопасности системы. Готовые модули рассчитаны на простой монтаж в 19-дюймовых стойках в два, три и четыре юнита. Ширина 50 мм позволяет устанавливать в ряд до восьми контрольных колодок в одной стойке. Неиспользуемые контакты закрывают заглушками. Заглушки могут не понадобиться при установке непосредственно на лицевых панелях или дверцах вне 19"-стоек. Система имеет особо компактную конструкцию благодаря смещенному расположению контрольных гнезд. Контрольные провода просто крепятся кабельными стяжками. Для FAME RACK поставляется защитная крышка с контактом состояния или без него. Контрольная колодка и контрольный штекер обладают барьерной технологией подключения для кольцевых или вилочных кабельных наконечников и могут применяться с системными принадлежностями клеммных блоков CLIPLINE complete.