К архивным публикациям СМИ

Самоклеящиеся этикетки с надписями для маркировки цепей тока

2019/08/23

Самоклеящиеся предупреждающие таблички  

Цветные таблички для маркировки установок

Phoenix Contact предлагает большой ассортимент этикеток, соответствующих технически правильной маркировке установок согласно требованиям нормативов.

Новые самоклеящиеся предупреждающие этикетки позволяют формировать индивидуальные маркировки цепей тока. Поставка цветных табличек производится в рулонах. Этикетки состоят из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, рассчитанной на надежное и долгосрочное использование даже на неровных поверхностях. В комбинации с высококачественными красящими лентами достигается маркировка, которая выдерживает жесткие промышленные условия.

Маркировка также устойчива к используемым растворителям. Самоклеящиеся этикетки рассчитаны на использование как в помещении, так и снаружи при температуре окружающей среды от -40 °C до +90 °C. Данный материал можно использовать в любых термопечатающих рулонных принтерах Phoenix Contact.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения