К архивным публикациям СМИ

Корпус для промышленных штекерных разъемов в компактном исполнении

2017/06/21

Корпуса HEAVYCON STANDARD  

Корпус для промышленных штекерных разъемов в компактном исполнении

Новые корпуса HEAVYCON STANDARD типоразмеров D15, D25 и D50 обеспечивают защиту интерфейсов, в том числе в особо узком исполнении.

Они выполнены из высококачественного коррозионноустойчивого алюминиевого сплава и обладают герметичностью до степени защиты IP67. Токопроводящие поверхности и уплотнения допускают использование даже в приложениях с ЭМВ. Корпуса можно устанавливать и обслуживать простым и быстрым способом. Они полностью соответствуют промышленному стандарту в части штекерного способа подключения и монтажа. В новых корпусах могут использоваться любые контактные вставки серии A10 и A16. В корпусах D50 с защелками можно рядом крепить две вставки. 


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения