К архивным публикациям СМИ

Приложение поддерживает устройства 4G

2019/07/31

Модуль оповещения TC MOBILE I/O X200-4G с актуализированным приложением  

Модуль оповещения TC MOBILE I/O X200-4G с актуализированным приложением

Приложение TC MOBILE I/O поддерживает вас при использовании модуля удаленного управления и оповещения TC MOBILE I/O X200 путем отправки приказов СМС одним нажатием и удобно отображает актуальный статус устройства.

Модуль удаленного управления TC MOBILE I/O X200

Для простого оповещения и передачи цифровых и аналоговых значений по СМС или эл. почте, а также для коммутации релейных выходов подходят устройства серии TC MOBILE I/O X200. Контроль уровня наполнения резервуаров или коммутация насоса реализуются просто и без больших затрат. При помощи модуля мобильной связи, вариант 24 В DC для электрошкафа или 230 В AC с питанием от сети, вы можете производить экономичный удаленный контроль даже самых отдаленных станций. Таким образом отпадает необходимость в регулярном контроле станций на месте. Для этого управление модулем производится через СМС-команды, которые могут отсылаться с мобильного телефона обслуживающего персонала или от маршрутизатора мобильной связи из диспетчерской.

Удобное управление через приложение

При этом приложение не требует ввода текста, как СМС, предлагает дополнительную информацию, например, документирование устройства при вводе в эксплуатацию на месте и отображает статус устройства более привлекательно, чем просто текст СМС. Новая версия приложения поддерживает недавно появившиеся в продаже варианты с 4G серии TC MOBILE I/O, которые предлагают современные перспективные технологии мобильной связи 4G (LTE CAT1) с возможностью перехода на вариант 2G (GSM/GPRS/EDGE).


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close