К архивным публикациям СМИ

Высокопроизводительные реле безопасности шириной всего 6 мм

2015/04/06

Компактные реле безопасности шириной 6 и 12 мм  

PSRmini обеспечивает возможность экономии до 70 % места без потери производительности

Новые модули безопасности PSRmini от Phoenix Contact — это самые узкие в мире реле безопасности, обладающие производительностью большого реле.

Устройство шириной всего 6 мм обеспечивает высокую безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией. Залогом компактной конструкции является новая релейная технология Phoenix Contact. В основе лежит узкое и компактное высокопроизводительное базовое реле, которое отличается низким уровнем энергопотребления и высокой степенью готовности системы. Реле шириной всего 6 мм занимает лишь треть монтажного пространства, которое требовалось ранее, без снижения энергоэффективности. Оно интегрируется прямо в устройство в виде выключателя электродвигателя. Базовое реле с принудительной коммутацией согласно EN 50205 состоит из замыкающего и размыкающего контактов. Поэтому оно, в частности, подходит для применения в особо точных система безопасности начиная с пускового контакта. Благодаря низкому токопотреблению нового реле расход энергии сокращается на 20 процентов. Для обеспечения необходимой точности производства и соответствия нашим высоким стандартам качества базовое реле и все его компоненты полностью изготавливаются силами Phoenix Contact. Реле безопасности осуществляют коммутацию нагрузок до 6 ампер, совместимы со многими датчиками сигналов и подходят для универсального применения благодаря множеству сертификатов.