К архивным публикациям СМИ

Маркировка проводников с термоусадочными кембриками

2015/09/11

Маркировка с WMS-2 HF  

Маркировка проводников с гибкими термоусадочными кембриками

Усадочные кембрики без галогенов WMS-2 HF от Phoenix Contact представляют собой материал для несъемной долговечной маркировки проводников и кабелей диаметром до 38,1 мм.

Пользователь может на выбор использовать маркировочные кембрики с усадкой или без нее. Коэффициент усадки трубки составляет 2:1. Для простоты использования они поставляются в полностью подготовленном виде, желтого или белого цвета, возможно нанесение маркировки с одной стороны при помощи термопечатающего принтера от Phoenix Contact. Материал-носитель обеспечивает оптимальные, стойкие к истиранию результаты печати. На каждой строке материала-основания закреплены до четырех отдельных маркеров, которые можно снимать по отдельности. Благодаря применению особых материалов наши продукты могут использоваться в железнодорожной промышленности. Также они отвечают требованиям стандартов DIN EN 45545-2 и NF-PA 130:2007.