К архивным публикациям СМИ

Простой выбор устройства защиты от перенапряжений

2017/05/30

Конфигуратор: устройства защиты от перенапряжения для КИПиА  

Найти подходящее устройство защиты от перенапряжений всего за два щелчка мыши

Новый конфигуратор для устройств защиты от перенапряжения для КИПиА позволяет найти подходящее изделие для соответствующего приложения всего за два щелчка мыши.

Данный конфигуратор был создан в рамках новой серии изделий TERMITRAB complete, которая состоит из более 100 вариантов изделий. Вы найдете подходящее изделие в серии TERMITRAB complete в соответствии с требованиями вашего приложения. Помощник обеспечивает быстрый выбор из двенадцати самых распространенных интерфейсов в КИПиА. Первым щелчком мыши вы выбираете защищаемый сигнал. Вторым щелчком вы определяете желаемую конструкцию. В результате вы получаете рекомендацию, которая соответствует выбранным вами требованиям. При необходимости добавить дополнительные ограничения, как, например, выбор технологии подключения, сделанный выбор сокращает количество предлагаемых изделий. Если в выборе не представлен требующийся вам интерфейс, то вы можете найти подходящее устройство защиты от перенапряжений через детализованный поиск. Вам нужно выбрать характеристики монтажа, изделия и приложения, и вам будет предложено подходящее к вашему приложению устройство защиты от перенапряжения. Наряду с узкими устройствами для защиты от перенапряжений TERMITRAB complete детализованный поиск содержит также интеллектуальные устройства защиты PLUGTRAB PT-IQ. Дополнительно в детализованном поиске можно найти подходящие устройства защиты от перенапряжений для измерительных головок.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321