К архивным публикациям СМИ

Коммутаторы получают сертификат KEMA, подтверждающий соответствие МЭК 61850

2016/01/11

FL Switch  

Сертификат KEMA для 19-дюймовых управляемых коммутаторов

19-дюймовые управляемые коммутаторы Phoenix Contact серии 4800E успешно протестированы признанным во всем мире институтом KEMA на предмет соответствия требованиям МЭК 61850-3 в новейшей пересмотренной редакции 2 от 2013 года.

Фиксация тестовых значений и точности результатов контроля обеспечила возможность выдачи первого сертификата. Сертификат подтверждает пригодность управляемые коммутаторов для использования в энергетической отрасли. Устройства, включающие в себя лишь одну монтажную единицу, оснащены 28 портами, включая комбинированные гигабитные порты. В ассортименте имеются различные исполнения штекеров для одномодовых и многомодовых световодов, например LC, ST и SC. Помимо сертифицированных KEMA прочных 19-дюймовых коммутаторов, Phoenix Contact также предлагает подходящие медиаконвертеры и модули резервирования для энергетической отрасли. Наша продукция обеспечивает возможность формирования высокодоступных сетей в энергетических системах согласно МЭК 61850.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения