К архивным публикациям СМИ

Долговечные и производительные молниезащитные разрядники, тип 1

2015/07/17

Молниезащитные разрядники FLASHTRAB-SEC-PLUS  

Молниезащитные разрядники с технологией SEC для 5-проводных сетей

Молниезащитные разрядники 1 типа FLASHTRAB SEC-PLUS компании Phoenix Contact, которые отличаются особой долговечностью и производительностью благодаря технологии Safe Energy Control, теперь дополнены двумя новыми вариантами.

Изделия типа FLASHTRAB SEC-PLUS 440 в особой степени подходят для специализированных промышленных приложений с сетями 440/690 В и систем электроснабжения 400 В. Продукты обладают высокой ударо- и вибростойкостью. Этот компактный вариант может использоваться без дополнительного предохранителя разрядника до 400 А. FLASHTRAB SEC-PLUS 350 используется на участке до электросчетчика главной магистрали и в промышленных приложениях. Разрядник 1 типа легко справляется с сильными колебаниями напряжения и предельными нагрузками от тока молнии. Дополнительным преимуществом является хороший уровень защиты, а также возможность использования без предохранителя до 315 А. Оба варианта продукта являются вставными и могут проверяться тестером для устройств защиты от перенапряжений Checkmaster 2. Как и другие разрядники 1 типа серии SEC, разрядники 2 типа Flashtrab SEC-PLUS также прошли испытания и сертификацию. В основе всех новых устройств защиты серии SEC лежит технология Safe Energy Control (SEC). Использованная технология искровых разрядников надежно предупреждает сопровождающий ток сети. Это значит, что при ударе молнии нагрузка на всю электросистему будет минимизирована.