К архивным публикациям СМИ

Монтажная система для распределения энергии в широко разветвленных установках

2016/03/17

Монтажная система QPD  

Полный ассортимент продукции до 6 мм²

При помощи монтажной системы QPD от Phoenix Contact провода подключаются быстро, просто и без специального инструмента.

В ассортимент входят изделия с сечением проводника от 0,5 мм² до 6 мм². Поэтому устройства QPD подходят для мощностей до 690 В/40 A при распределении энергии в широко разветвленных машинах, установках и зданиях. Для приложений с ограниченным монтажным пространством в наличии компактные изделия от 0,5 мм² до 1,5 мм². На выбор предлагаются фиксированные и вставные варианты с количеством отводов до четырех. Технология быстрого подключения IDC в монтажной системе позволяет экономить до 80 процентов времени при монтаже. Для монтажа нужно лишь снять изоляцию с провода, соединить жилы внахлест, обрезать выступающие концы и зафиксировать их винтами. Еще одним преимуществом является прочная конструкция, обеспечивающая гибкость применения. Она соответствует требованиям класса защиты IP68 и IP69K и ударопрочности IK07. В ассортимент входят проходные детали, соединители для проводов, штекерные разъемы, а также Н- и Т-образные разветвители.