К архивным публикациям СМИ

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя

2018/05/28

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя: SUNCLIX  

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя: SUNCLIX

Специально для высоких требований фотогальваники Phoenix Contact разработала серию соединителей SUNCLIX.

К решениям относятся штекерные соединители постоянного тока с пружинным и обжимным соединением, адаптеры предохранителей для защиты цепей постоянного тока, Y-разветвители, а также большой ассортимент принадлежностей. Штекерные соединители постоянного тока подходят для проводов сечением от 2,5 до 16 мм² (AWG 14-6). Полевые и приборные штекерные соединители имеют степень защиты IP66/68 (2 м / 24 ч), сертифицированы согласно UL6703 и IEC 62852 и передают мощности до 1500 В / 65 A. Широкий температурный диапазон от –40 °C до +85 °C позволяет безопасно использовать решения SUNCLIX в любых географических регионах и областях применения.