К архивным публикациям СМИ

Переключение правил межсетевого экрана в зависимости от ситуации

2015/10/29

FL MGUARD RS4000  

Защитные маршрутизаторы FL MGUARD от Phoenix Contact

Новый условный межсетевой экран для защитного маршрутизатора FL MGUARD компании Phoenix Contact может менять предварительно заданные режимы в зависимости от ситуации.

Таким образом, впервые стало возможным менять настройки межсетевого экрана для различных режимов работы при помощи простых исходных событий. Это используется в ситуациях, когда в процессе работы, а также ремонта или дистанционного обслуживания установки, необходимо допускать или блокировать соединения различного типа. Например, можно допустить, что при открывании дверцы электрошкафа автоматически блокируется обмен любыми данными с вышестоящей сетью. Таким образом можно простым и эффективным способом отсоединить сервисного инженера от вышестоящей сети на срок его работы на объекте. Кроме того, можно выполнять обновление машин и установок в удобное время, например, когда предстоит очередное техническое обслуживание. В этом случае уполномоченное лицо может переключить межсетевой экран при помощи ключа в режим подключения к серверу с обновлениями. При этом не требуется менять конфигурацию оборудования, что позволяет сэкономить время и деньги. Одновременно повышается уровень безопасности, так как в условиях быстрого изменения конфигурации часто возникают ошибки. Условный межсетевой экран может использоваться для устройств класса производительности 4000 с версией микро-ПО выше 8.1.