К архивным публикациям СМИ

Модульные корпуса для электроники серии ICS

2018/04/15

Модульные корпуса для электроники серии ICS  

Модульные корпуса для электроники серии ICS

Phoenix Contact представляет новые модульные корпуса для электроники, специально предназначенные для систем «интернета вещей» завтрашнего дня.

Корпуса для электроники ICS (Industrial Case System) предлагаются в нескольких типоразмерах и оснащены стандартизированными интерфейсами RJ45, USB, D-SUB или антенными разъемами. Серия корпусов обеспечивает возможность размещения систем связи, интерфейсов, шлюзов, релейных модулей или устройств обеспечения безопасности при реализации систем в областях Industrie 4.0, силовой электронной техники и автоматизации процессов. Благодаря гибкой модульной конструкции корпуса легко адаптируются под требования пользователя. Также предусмотрены дополнительные возможности индивидуализации, такие как шинные соединители на несущую рейку, крышки с надписями и различные цветовые варианты.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321