К архивным публикациям СМИ

Компактные потенциальные клеммные блоки с винтовым соединением и зажимом push-in

2018/06/22

Подвод питания с винтовым зажимом, отвод с зажимом push-in  

Компактные клеммы для распределения потенциалов с зажимами push-in и гибридными зажимами

Компактные потенциальные клеммные блоки PT и PTU предлагают множество вариантов использования.

Питания полается через не требующий обслуживания винтовой зажим. Отводы подключаются без инструмента при помощи зажима push-in. Благодаря компактной конструкции клеммы распределение или объединение потенциалов производится на небольшом пространстве.

Шунтирование клемм PT и PTU производится при помощи стандартных вставных перемычек системы CLIPLINE complete. Контроль производится через стандартный контрольный отвод 2,3 мм. Для каждой точки подключения в наличии возможности нанесения маркировки большого размера.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321