К архивным публикациям СМИ

Сильноточные клеммы для печатных плат для силовой электроники

2015/11/17

Сильноточные клеммы для печатных плат для силовой электроники до 232 A  

Сильноточные клеммы для печатных плат для силовой электроники до 232 A

Новые клеммы MKDSP 95 компании Phoenix Contact позволяют передавать токи силой до 232 A непосредственно на печатную плату.

Клемма вмещает провод сечением до 95 мм² при напряжении до 1000 В. Меньшая модель MKDSP 50 предназначена для проводов до 50 мм² и тока 150 A. В обеих моделях клеммы гарантируется простой и надежный способ присоединения провода при помощи обычных отверток Torx. Одно- и пятиконтактные клеммы для печатных плат могут крепиться пайкой волной припоя и имеют встроенный контрольный отвод. Phoenix Contact расширяет ассортимент изделий в области клемм для печатных плат высокого тока линейкой MKDSP 50 и MKDSP 95.