К архивным публикациям СМИ

Оптимальное освещение в любых условиях

2016/03/15

Новые светодиодные станочные светильники класса 100 и 200  

Благодаря светодиодной технологии станочные светильники обеспечивают оптимальное энергоэффективное освещение

Исполнения двух новых классов мощности расширяют ассортимент светодиодных станочных светильников Phoenix Contact.

Различные классы защиты, варианты конструкции и длины, а также угол поворота, обеспечивают оптимальное освещение станков практически в любой среде. Все 15 новых моделей снабжаются питанием 24 В пост. тока и защищены от подключения с неправильной полярностью и слишком высокого напряжения питания. Светодиодные светильники с классом защиты IP67 имеют допуск ETL-Intertek. Модели класса 100 отличаются узкой конструкцией и доступны в пяти исполнениях длиной от 196 до 1170 мм. Входящий в комплект крепеж позволяет поворачивать светильники после монтажа для целенаправленного освещения. Для подачи питания используется подключенная подводящая линия длиной 3 м. Благодаря прочной конструкции светильники класса 200 устойчивы к воздействию смазочно-охлаждающих жидкостей и механических нагрузок, например, вибраций и ударов. Световое отверстие защищено от механических повреждений защитным стеклом толщиной 4 мм. Длина от 190 до 1070 мм, встраиваемый разъем М12 и принадлежности для поворотного монтажа обеспечивают высочайшую гибкость. Для быстрой замены обычных трубчатых ламп с люминесцентными трубками подходят светильники диаметром 70 мм. В ассортименте также модели с классом защиты IP69 для применения в жестких условиях окружающей среды.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения