К архивным публикациям СМИ

Клеммы с держателем предохранителя до 1000 В

2019/02/26

Рычажные клеммы предохранителей UK рассчитаны на стандартные приложения с повышенными требованиями и фотогальванические системы на 1000 В DC  

Клеммы предохранителей для систем на 1000 В с винтовым зажимом

Вы всегда можете рассчитывать на подходящий держатель предохранителя для различных областей применения благодаря новым рычажным клеммам UK.

Номинальный ток 32 A и мощность потерь до 4 Ватт позволяют использовать данное решение в стандартных приложениях с повышенными требованиями и фотогальванических установках на 1000 В DC.

Светодиодный индикатор состояния и возможность нанесения широкоформатных надписей позволяет быстро и просто находить сработавшие предохранители. Вставки предохранителей расположены в легкодоступном и удобном для замены месте. Распределение или объединение потенциалов выполняется простым способом при помощи перемычек. Опциональная разделительная пластина обеспечивает улучшенный отвод тепла.

Вставки предохранителей, соответствующие МЭК и UL, дополняют ассортимент продукции. В ассортименте клеммы предохранителей для сечения до 25 мм².