К архивным публикациям СМИ

Контроллер для инфраструктуры зданий

2017/02/14

Контроллер IoT ILC 2050 BI  

Контроллер IoT ILC 2050 BI

Контроллер IoT ILC 2050 BI Phoenix Contact позволяет автоматизировать различные системы инфраструктуры здания, вычислительных центров и децентрализованных объектов недвижимости.

Контроллер оснащен множеством интерфейсов и поддерживает различные протоколы. Встроенная платформа IoT делает возможной автоматизацию не доступных системе управления зданием процессов и управляющих сервисов на базе IoT за счет стандартизации различных типов данных. Таким образом можно простым способом соединять различные датчики и исполнительные элементы независимо от производителя и протоколов связи и преобразовывать точки данных в универсальные информационные объекты в рамках Industrie 4.0. Ассортимент модульных систем ввода-вывода Inline Phoenix Contact позволяет настраивать функциональные возможности контроллера IoT с учетом конкретного случая применения. Платформа IoT содержит многочисленные драйверы связи для подключения различных систем полевого уровня. После выполнения стандартизации интегрированные устройства и данные доступны в общей системе. Супервизор позволяет создавать программную среду для визуализации и параметрирования на базе главного ПК. Таким образом можно эффективно настраивать параметры станций независимо от места их расположения. Система лицензирования допускает расширение любых лицензий с учетом новых потребностей.