К архивным публикациям СМИ

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств

2015/10/22

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств  

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств

Компания Phoenix Contact предлагает программу Housing select 2.0, являющуюся первым интерактивным конфигуратором решений с 3D-визуализацией.

Интеллектуальная комбинаторика, интерактивный выбор компонентов и визуализация в реальном времени в 3D: новый онлайн-конфигуратор помогает всего за насколько шагов скомпоновать необходимый корпус электронного устройства. Просто выберите нужную серию и размер корпуса, добавьте подходящую технологию подключения — и изделие готово . Конфигуратор позволяет создавать конфигурации перетаскиванием любых отдельных компонентов, в том числе на мобильных устройствах (iOS и Android). Затем все изделия можно экспортировать в виде списка или переместить непосредственно в корзину и заказать. Полный набор функциональных возможностей корпусов обеих серий ME и ME-MAX способствует скорейшему выпуску продукции на рынок.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения