К архивным публикациям СМИ

Новая версия программного обеспечения для ИБП UPS-CONF

2015/08/10

Программа для конфигурирования и управления UPS-CONF для систем ИБП QUINT UPS-IQ и TRIO UPS  

Программа UPS-CONF является удобным и наглядным средством мониторинга и конфигурирования систем ИБП

Бесплатное программное обеспечение UPS-CONF является удобным и наглядным средством мониторинга и конфигурирования систем ИБП QUINT UPS-IQ и TRIO UPS. Новая версия 2.2.7.0 содержит улучшения и дополнения.

Новые предупреждающие сообщения сигнализируют, например, об активации дистанционного управления ИБП или появлении ошибки связи между ИБП и аккумуляторами. Если в случае отказа сети необходимо предусмотреть контролируемое отключение нескольких ПК, то рекомендуется выбирать новый режим COM-Trigger: сигнальные контакты ИБП инициируют отключение ПК через порт COM, поэтому не требуется поддерживать длительные соединения по кабелю для передачи данных, независимо от используемой версии Windows. ИПБ постоянного тока мощностью 5, 10, 20 и 40 A версии старше 06 могут теперь дифференцированно отключать нагрузки. В режиме работы от ИБП при отказе сети включаются два отдельных таймера, которые через установленное время отключают подачу питания с аккумулятора на заранее определенные потребители. Программное обеспечение автоматически находит подключенный энергоаккумулятор, например, свинцовый аккумулятор 12 Ач. Основные рабочие параметры выводятся в графическом виде, а важные сообщения появляются на переднем плане. Программное обеспечение позволяет гибко корректировать поведение модулей ИБП с учетом индивидуальных требований.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close