К архивным публикациям СМИ

Новые ФГ штекерные соединители с обжимным контактом

2016/03/21

Новые ФГ штекерные соединители с обжимным контактом  

Новые ФГ штекерные соединители с обжимным контактом

Теперь Phoenix Contact предлагает фотогальванические штекерные соединители с обжимным контактом.

Штекерные соединители постоянного тока серии SUNCLIX рассчитаны на подготовку соединений в оборудовании и облегчают процесс кабельной разводки фотогальванических систем. Штекерные соединители со степенью защиты IP 68 рассчитаны на токи до 30 A и напряжения до 1 500 В (МЭК) или 1 000 В (UL). Контакты и высококачественные материалы гарантируют продолжительный срок службы в условиях погодного воздействия. Благодаря удобной комбинации из обжимного контакта и разъема SUNCLIX штекерные соединители выполняют повышенные требования к эффективности процесса и надежности кабельной разводки.