К архивным публикациям СМИ

Высокая производительность и привлекательный дизайн

2015/07/17

Панельный ПК семейства Embeddedline 2  

Многоточечные панельные ПК с мощным процессором Baytrail

Для выполнения сложных задач в сфере визуализации процессов Phoenix Contact теперь предлагает панельные ПК семейства Embeddedline 2.

Новые устройства сочетают в себе привлекательный дизайн и мощные технологии. На базе четырехъядерного процессора Intel Atom E3845 (Baytrail) и графического процессора Intel HD Graphics, они являются высокопроизводительной платформой для визуализации процессов. Промышленные ПК отличаются использованием светодиодной технологии и возможностью многоточечного управления. Устройства поставляются с размером дисплея от 7“ до 18,5“. При встраивании устройств в стенку электрошкафа передняя панель с классом защиты IP65 обеспечивает возможность надежной эксплуатации в пыльных и жестких условиях. Низкое токопотребление и безвентиляторная конструкция являются залогом энергоэффективности и долговечности системы, отличающейся простотой обслуживания, управления и контроля.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321