К архивным публикациям СМИ

Винтовые крепления корпуса для держателей контактов THR и SMD

2015/11/23

Винтовые крепления корпуса M8/M12 для держателей контактов THR и SMD  

Винтовые крепления корпуса M8/M12 для держателей контактов THR и SMD

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент винтовых креплений корпуса для приборных штекерных разъемов из двух частей, добавив исполнения для монтажа на задней стенке.

Быстро, экономично и надежно: новая система винтовых креплений корпуса для штекерных разъемов М8 и М12, состоящих из двух частей, сочетает в себе удобство автоматической пайки и надежность определенных приборных разъемов. Винтовые крепления корпуса допускают комбинированную комплектацию печатной платы держателем контактов под пайку THR, волной припоя, а также SMD. Заданное положение печатной платы относительно корпуса устройства сохраняется благодаря монтажу на задней стенке. Исполнения M12 обеспечивают наивысшую гибкость: вы можете выбирать между стандартным винтовым фиксатором и особо удобным быстрым фиксатором SPEEDCON. Для держателей контактов M8 имеются винтовые крепления корпуса со стандартным фиксатором.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321