К архивным публикациям СМИ

Сборные соединители M12 POWER с компактным обжимным соединением

2019/07/15

Сборные соединители M12 POWER с компактным обжимным соединением  

Сборные штекерные соединители M12 Power в наличии с разным количеством полюсов и кодировкой

Новые сборные штекерные соединители M12 Power с обжимным соединением от Phoenix Contact предлагают высокую мощность при небольшой конструкции.

В зависимости от приложений AC или DC имеются устройства с различным количеством контактов и кодировкой. Экранированные штекерные соединители компактны благодаря небольшому пространству подключения и обеспечивают вашим двигателям и устройствам питание до 16 А или до 690 В. При этом возможно скрещивание проводников. В розетке M12 металлического корпуса находится защищенное уплотнение. Благодаря прочному соединению они также подходят для высоких ударных и вибрационных нагрузок при использовании в ж/д отрасли. Даже при высоких механических нагрузках подсоединение экрана 360° остается надежным.
Если вы желаете подготавливать проводники в больших количествах, то обжимное соединение дает возможность не только подключения вручную, но и автоматизированного подключения. Штекерные соединители M12 Power подходят для проводников диаметром от 6,5 мм до 13 мм и сечением от 1,5 мм² до 2,5 мм².