К архивным публикациям СМИ

Лучший работодатель для инженеров: награждение Phoenix Contact премией подтверждает ориентацию компании на сотрудников

2019/02/26

Последовательное создание приятного рабочего окружения для работников стало решающим фактором для повторного получения компанией Phoenix Contact сертификата «Top Employer für Ingenieure» среди лучших.

«Phoenix Contact относится к компаниям, которые используют результаты опроса для постоянного улучшения условий работы сотрудников», — написано в обосновании. Многоступенчатый процесс исследования и аудита института Top Employers Institute показал единую общую концепцию кадровой стратегии, охватывающей обучение, развитие, условия труда, а также управление потенциалом в соответствии с корпоративной культурой. Уже в начале работы новые сотрудники вступают в программу, которая помогает им не только адаптироваться на новом рабочем месте, но и узнать основные данные о компании Phoenix Contact и познакомиться с различными подразделениями предприятия. При помощи данной программы, которая индивидуально комбинирует электронное обучение и очные занятия, новые сотрудники быстро находят контакт и знакомятся с ценностями предприятия.

Одиннадцатая награда «Top Employers Ingenieure» подчеркивает желание предприятия предложить своим сотрудникам перспективное дальнейшее развитие и постоянную оптимизацию рабочего окружения. «Изменения, которые приносит с собой цифровое преобразование, касаются не только наших изделий и процессов, но и рабочих мест», — описывает ситуация Гюнтер Олеш (Gunther Olesch), директор по персоналу компании Phoenix Contact. По этой причине была разработана модель компетенций, рассчитанная также и на цифровые навыки, важные для цифровой трансформации. Исходя из данных специальных и методических компетенций можно разработать целенаправленные меры развития, готовящие сотрудников к новым требованиям, технологиям и процессам.