К архивным публикациям СМИ

Модульная концепция сотовых клемм с инновационной системой цветовой кодировки

2015/06/15

Сотовые клеммы PTMC  

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор.

В новых сотовых клеммах PTMC с зажимом push-in от Phoenix Contact благодаря модульной концепции и компактной конструкции плотность монтажа при формировании распределительной разводки в обрабатывающих системах повышается на 20 %.

Сотовые элементы просто и надежно фиксируются и предусматривают возможность кодировки при помощи одиннадцати цветов на выбор. Это позволяет формировать наглядную и безошибочную разводку. Соответствующая области применения блочная структура образует стабильную и устойчивую к кручению сотовую конструкцию. Рядом с гнездами находятся свободно доступные контрольные отводы длиной 2,3 мм для удобной проверки при помощи стандартных принадлежностей. Готовые сотовые клеммы поставляются в исполнении с четырьмя или шестью зажимами push-in на элемент и 32, 48 и 80 контактами. Возможен прямой монтаж, монтаж на 19-дюймовую стойку или установка на монтажную рейку.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close