К архивным публикациям СМИ

Двухъярусные универсальные винтовые клеммы с ножевым размыкателем

2015/01/12

Двухъярусные винтовые клеммы с ножевым размыкателем  

Однозначная идентификация ярусов благодаря их смещению и цветовой маркировке, а также цветные ножевые размыкатели

В наличии различные варианты компактных двухъярусных разделительных клемм с одним или двумя ножевыми размыкателями UTT 2,5-2MT-P/P от Phoenix Contact для проводников до 4 мм².

Экономящая пространство конструкция с делением 5,2 мм обеспечивает высокую плотность при разводке функций управления. Смещение ярусов обеспечивает возможность свободного и удобного доступа к нижнему уровню даже при полном заполнении монтажного пространства, что особенно удобно при проведении контроля. Для решения различных коммутационных задач в КИПиА могут использоваться разделительные штекеры, проходные металлические части, штекеры конструктивных элементов для беспаечного монтажа электронных компонентов или штекерного держателя стеклянных трубчатых предохранителей 5x20. Подключение измерительных приборов производится с помощью винтов со встроенным тестовым гнездом, таким образом измерение напряжения или тока может быть произведено в любое время без прерывания работы системы.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321