К архивным публикациям СМИ

Функциональная безопасность в сигнальных установках

2019/06/18

Сигнальная лампа типа 200S  

Сигнальная лампа типа 200S для морских приложений

Phoenix Contact предлагает сигнальные лампы типа 200S, обеспечивающие высокий уровень безопасности в морских сигнальных установках, например, шлюзов и разводных мостов.

Интегрированная автономная функция мониторинга позволяет выполнять безопасную диагностику светодиодных ламп согласно стандарту в области безопасности МЭК 61508.

Освещение на базе светодиодной технологии обеспечивает преимущества благодаря экономичности и долговечности сигнальной установки. До сегодняшнего дня оставался нерешенным вопросом контроля функций обеспечения безопасности СИД-индикаторов. Сигнальные лампы 200S позволяют решить вопрос соответствия светодиодной технологии требованиям стандарта в области безопасности до SIL 2 или уровня эффективности защиты D. Коммуникационные интерфейсы предоставляют многочисленные диагностические и статусные данные ламп. Если работоспособность ламп не соответствует требованиям, установка переходит в безопасное состояние. Прочный алюминиевый корпус класса защиты IP65 позволяет использовать лампы в жестких внешних условиях водных путей.

Компания Phoenix Contact предлагает комплексный пакет реализации мер функциональной безопасности всей сигнальной системы с учетом параметров ламп. Специально для сигнальных систем компания поставляет блоки и шкафы управления, готовые кабельные разводки, обеспечивающие простой и быстрый ввод в эксплуатацию сигнальной установки без дополнительного программирования.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321