К архивным публикациям СМИ

Корпус штекерного соединителя с боковым и прямым направлением отвода кабеля

2015/09/11

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO  

Корпуса TWIN с двумя гибкими кабельными отводами

Phoenix Contact расширила ассортимент промышленных штекерных соединителей HEAVYCON EVO тремя корпусами TWIN.

Новые корпуса поставляются в размерах от B10 до B24 с поперечной защелкой и двумя различно обозначенными кабельными вводами. Подходящие кабельные вводы с байонетным креплением от M20 до M40 могут использоваться как для прямого, так и для бокового ввода кабеля в одном корпусе. Особенно при работе с модульными контактными вставками, в которых часто в корпус штекерного разъема должны вводится разные кабели для передачи сигналов, данных, питания и пневматики, корпуса TWIN являются хорошей альтернативой защитным рукавам или специальным корпусам с индивидуальными кабельными вводами. Включая в себя сравнительно небольшое количество отдельных деталей, система обеспечивает высокую гибкость с точки зрения кабельных вводов и направлений отвода кабеля. Помимо этого, направление отвода кабеля можно изменить на месте. Материал, из которого изготовлен корпус, превосходно подходит для экстремальных условий эксплуатации в промышленности. Корпуса соответствуют требованиям класса защиты IP65/66.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close