К архивным публикациям СМИ

Многополюсные контактные вставки push-in для промышленных штекерных соединителей

2018/04/20

Многополюсные контактные вставки push-in  

Простая установка без инструмента с помощью зажимов push-in

Новые 12-полюсные модульные контактные вставки push-in позволяют легко подключать в одном штекерном соединителе B24 до шести модулей с общим числом сигнальных контактов до 72.

Экономьте место благодаря особо компактной камере зажима и воспользуйтесь преимуществами высокой плотности монтажа. Раньше это было возможно только с классическими обжимными контактами. Благодаря технологии push-in проводники сечением до 1,5 мм² подключаются без инструментов. Вставки обеспечивают надежную передачу сигналов до 10 A и 250 В. Вставки в сочетании с дополнительными модулями позволяют создавать индивидуальные штекерные соединители. Результат — сверхкомпактный модульный интерфейс в одном корпусе. Исполнение штырьков и гнезд рассчитано на корпуса серии B и совместимо с распространенными на рынке модулями с обжимными контактами.

 


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321