К архивным публикациям СМИ

Безграничные возможности автоматизации при помощи PLCnext Control

2017/11/28

Открытый контроллер PLCnext Control на базе технологии PLCnext Technology  

PLCnext Control является первым контроллером на базе открытой платформы PLCnext Technology

PLCnext Control является первой открытой платформой управления Phoenix Contact на базе технологии PLCnext Technology.

Контроллер отличается прочностью и безопасностью классического ПЛК и открытостью и гибкостью мира интеллектуальных устройств. Технология PLCnext Technology стала ответом Phoenix Contact на вызов мира IIoT и попыткой упростить существующие решения в области управления. В ходе реализации проектов в области автоматизации можно теперь снять ограничения проприетарных систем. Дополнительно к классическим методам программирования ПЛК по МЭК 61131 технология PLCnext Technology позволяет выполнять программирование контроллеров на языках высокого уровня, обеспечивая при этом стандартные для ПЛК характеристики реального времени и целостность данных также для языков высокого уровня и модельно-ориентированного кода. Несколько разработчиков могут работать на разных языках программирования независимо друг от друга, используя те инструменты разработки, которые они предпочитают. Таким образом значительно ускоряется процесс разработки приложения. Также система позволяет гибко интегрировать программное обеспечение и приложения с открытым исходным кодом. Новый контроллер способен адаптироваться и открыт для будущих технологий. Расширенные возможности присоединения при помощи открытых интерфейсов и прямого подключения к облачным приложениям предоставляет больше свободы. Кроме открытости PLCnext Control отличается мощным процессором, большой памятью и компактным корпусом. Данное решение позволяет заново открыть преимущества автоматизации, снимая ограничения и предоставляя новые возможности для промышленной автоматизации.