К архивным публикациям СМИ

Облачная система для PROFINET упрощает распределенную автоматизацию

2016/04/18

Облачный соединитель и облачный контроллер  

Новая система PROFICLOUD упрощает автоматизацию распределенных систем

При помощи новой системы PROFICLOUD от Phoenix Contact становятся проще и надежнее процессы глобальной коммуникации и управления машинами и установками.

Уникальная комбинация стандарта PROFINET и служб PROFICLOUD предлагает новые возможности для автоматизации. Система состоит из соединителя, контроллера, лицензии PROFICLOUD и служб PROFICLOUD. Установка производится просто и быстро: пользователь создает свою автоматизацию в привычной для него среде разработки. На локации устанавливается соединитель PROFICLOUD, который соединяет локальную сеть PROFINET через интернет с PROFICLOUD. На децентрализованных объектах поддерживающие работу с PROFICLOUD контроллеры через интернет соединяются с облаком. Без дополнительного конфигурирования или программирования децентрализованные устройства появляются в сети PROFINET в качестве локальных участников. Шифрование TLS (Transport Layer Security) обеспечивает безопасность данных.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321