К архивным публикациям СМИ

Безопасная связь для любых областей

2017/11/28

Промышленные системы связи — надежный способ обмена данными  

Решения в области безопасной связи для любых средств коммуникации

Отраслевой стандарт в области водоснабжения и канализации, с августа 2017 года признанный Британским институтом стандартов, описывает уровень техники, который необходим для защиты критических инфраструктур.

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений в области связи, рассчитанных на разнообразные отрасли и приложения и выполняющих требования данного стандарта. Проприетарная система радиосвязи Radioline обеспечивает надежный обмен данными, а также последовательный и комбинированный режим передачи сигналов на расстояния до 20 километров. Компоненты для промышленных сетей WLAN и Bluetooth с беспроводной передачей в сети Ethernet: Factory Line WLAN и Factory Line EPA. Серия расширителей SHDSL — надежное, резервируемое и хорошо диагностируемое решение для частных кабельных линий, обеспечивающее высокую степень отказоустойчивости. Защиту от вредоносных программ и мошеннических действий гарантируют защитные маршрутизаторы MGuard. Они обеспечивают безопасную связь и предоставляют расширенный набор функций VPN и межсетевого экрана. Кроме того, MGuard Secure Cloud позволяет одновременно использовать и контролировать несколько соединений VPN. При отсутствии инфраструктуры Ethernet можно использовать маршрутизатор TC для безопасного подключения к системе управления по сети мобильной связи. Решения в области безопасной связи дополняет широкий ассортимент принадлежностей.