К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальные расширители Ethernet

2018/12/10

Расширитель Ethernet с интеллектуальной защитой от перенапряжений  

Расширитель Ethernet с интеллектуальной защитой от перенапряжений

Расширители TC Phoenix Contact не только удлиняют простые участки Ethernet типа точка-точка посредством plug&play.

Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и абоненты сети легко контролируются дистанционно посредством IP. Информация о возникновении неожиданных событий, например ослаблении участка, предоставляется в виде предупреждений SNMP-Trap (Simple Network Management Protocol), которые могут быть отправлены одному или нескольким выбранным пользователям сети. На ярмарке SPS IPC Drives, проходящей в Нюрнберге (Германия), можно более детально рассмотреть данное приложение на стенде Phoenix Contact.

Кроме того, управляемые расширители Ethernet оборудованы встроенными сменными устройствами защиты от перенапряжений. Используемая при этом интеллектуальная технология Plugtrab PT-IQ обеспечивает не только соответствующий уровень защиты. Статус устройства защиты от перенапряжений можно проверить в любое время дистанционно, и при необходимости также отправить предупреждение SNMP. Таким образом, устройства сами сообщают, какое устройство защиты от перенапряжений необходимо скоро поменять или где требуется срочная замена.

Автоматическая система определения топологии и скорости передачи данных позволяет увеличивать количество расширителей в линейных и кольцевых топологиях до 50 устройств простым способом и без настройки конфигурации, останова и реактивного воздействия. При этом можно отказаться от использования специальных кабелей. Для объединения в сеть Ethernet можно использовать любые двухпроводные кабели. Таким образом, дальность передачи данных осуществляется на расстояния до 20 км на сегмент расширителя, что выше требований соответствующего стандарта.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта


Intelligente Ethernet-Extender

Verbinden Sie Netzwerke über ein beliebiges Zweidrahtkabel bis zu 20 Kilometern.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close