К архивным публикациям СМИ

ПО для сетевого управления

2018/11/07

Программа FL Network Manager  

Программа FL NETWORK MANAGER была расширена полезными функциями

Программа для управления сетью FL NETWORK MANAGER обладает новыми практичными функциями в новой версии 2.0.

Данное программное обеспечение поддерживает не только такие уже привычные функции, как сканирование сети, присвоение IP-адресов и универсальный инструмент для обновления микропрограммного обеспечения, но и также одновременную настройку конфигурации нескольких устройств. Также в программное обеспечение добавлена функция написания сценариев для SNMP. Таким образом можно настраивать конфигурацию и выполнять диагностику любых устройств, поддерживающих протокол SNMP, на зависимо от их производителя. Поддержка SNMPv3 позволяет при этом осуществлять безопасный обмен кодированными данными между сетью и программным обеспечением для конфигурирования сети. Дополнительную защиту предлагает пароль и кодирование отдельных проектов, обеспечивая доступ к ним только уполномоченным лицам.

С конца октября 2018 года в электронном магазине можно приобрести цифровой продукт FL Network Manager. Этот продукт позволяет значительно упростить управление лицензиями.

Чтобы получить первое впечатление о программе, имеется возможность скачать актуальную демо-верисю программы. Кроме того на YouTube представлены различные учебные видео, которые помогут ознакомиться с возможностями программы.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения