К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки push-in для промышленных штекерных разъемов

2017/04/03

Контактные вставки с технологией соединения push-in  

Простое подключение без инструмента

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент контактных вставок push-in для промышленных разъемов стандартных корпусов.

Новые контактные вставки PT-TWIN — первые контактные вставки с технологией push-in и двойным зажимом провода. Они позволяют с легкостью и без инструментов подсоединять к одной точке подключения два провода. Это экономит время, место и уровни распределения. Перемычки обеспечивают возможность разветвления потенциалов прямо в штекерном разъеме. Это открывает новые решения для передачи питания и формирования многополюсной сигнальной разводки. В ассортименте вставки PT-TWIN с постоянным количеством контактов и в модульном исполнении для корпусов серии В. Для компактных корпусов серии D впервые представлены вставки с зажимом push-in. Все контактные вставки соответствуют рыночному стандарту. Их можно комбинировать с другими корпусами и технологиями соединения.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321