К архивным публикациям СМИ

Коммутаторы для автоматизации в жестких условиях окружающей среды

2017/03/27

Новые коммутаторы серии 2200/2300 — до четырех оптических портов  

Идеальное решение для построение стекловолоконных сетей: новые коммутаторы моделей 2200 и 2300

Новые исполнения 2200 и 2300 семейства изделий FL Switch 2000 дополняют ассортимент управляемых коммутаторов Phoenix Contact для выполнения задач по автоматизации.

Они обеспечивают возможность гибкого построения надежных и отказоустойчивых сетей в области производства промышленного оборудования, инфраструктурных, технологических и морских отраслях. Коммутаторы подходят для применения во взрывоопасной зоне 2 согласно ATEX и IECEx и имеют сертификаты GL/DNV, ABS, LR, BV и RINA для использования в судостроении. Кроме того, расширенный диапазон температур от -40 °C до 70 °C и резервные системы питания делают возможным применение в жестких условиях окружающей среды. Для обработки большого объема данных в ассортименте гигабитные модели 2300. Как и устройства серии FL Switch 2000, новые модели оснащены функциями для простого и гибкого ввода в эксплуатацию. В коммутаторах предусмотрены необходимые функции управления для систем Profinet и EtherNet/IP.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321