К архивным публикациям СМИ

Мгновенное подключение

2018/04/15

Рычажные разъемы для печатных плат LPC(H) 6  

Рычажные разъемы для печатных плат LPC(H) 6

Phoenix Contact привносит новые удобства при подключении печатных плат: Штекерные соединители для печатных плат серии LPC 6 и LPCH 6 позволяют присоединять провода сечением до 10 мм² просто и без инструмента.

Однозначное положение рычага управления и точно заданное прижимное усилие пружинного соединения push-in гарантируют надежный контакт проводника. Выполненные с шагом 7,62 мм штекерные разъемы LPC 6 рассчитаны на токи до 41 А и напряжение до 1 000 В. Гибридный вариант LPCH 6 дополнительно оснащен сигнальными контактами для до 8 А и 160 В (шаг 3,81 мм). Обе серии имеют расширенную защиту от прикосновений согласно МЭК/UL 61800-5-1. От двух- до четырехполюсных разъемов на плату с шагом 7,62 мм — опционально с серединным фланцем — дополняют ассортимент.