К архивным публикациям СМИ

Распределительная коробка для подачи питания

2015/07/17

M12 Power Box  

Распределительная коробка для подачи питания

Для компенсации потери напряжения питания 24 В на расстояниях при распределении энергии в полевых условиях требуются проводники с большим сечением.

Для этой области применения компания Phoenix Contact создала коробки распределения напряжения M12, используемые в сочетании со стандартными проводниками до 4×6 мм². Распределитель имеет четыре кодированных T-образных гнезда M12 с токовой нагрузкой до 10 A на канал. Для каждого из восьми каналов предусмотрено по одному флажковому предохранителю. Потребители подключаются напрямую с помощью кодированных T-образных стандартных проводников M12. Подача энергии распределителя осуществляется посредством стандартных проводников, а также вставного сальникового корпуса с контактными вставками и обжимными контактами. Светодиоды позволяют в любой момент контролировать состояние входной и выходной цепи. Дополнительный анализ осуществляется с помощью диагностического порта M12, соединенного с системой управления в электрошкафу. Кодированные Т-образные изделия, такие как залитые системные проводники, сборные вставные соединители, Y-образные разветвители и распределители, обеспечивают непрерывное распределение энергии в полевых условиях.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321