К архивным публикациям СМИ

Прочные штекеры питания для приложений Profinet

2017/02/17

Прочные штекеры питания для приложений PROFINET  

Прочные штекеры питания для приложений PROFINET

Новые разъемы для передачи питания push-pull серии ADVANCE от Phoenix Contact надежно и безопасно передают питание до 16 А / 24 В.

Принцип вставления монолитных цинковых корпусов соответствует принципу push-pull штекеров передачи данных. Поэтому новые разъемы класса защиты IP65/67 наилучшим образом подходят для сплошной разводки PROFINET в промышленном окружении. Дополнительную надежность обеспечивает встроенная система блокировки, предотвращающая непреднамеренное отсоединение штекера. В наличии штекерные соединители двух исполнений: для кабелей диаметром от 6,5 мм до 9,5 мм, а также от 9 мм до 13 мм.