К архивным публикациям СМИ

Модульные верхние части корпуса для индивидуальных концепций устройств

2016/03/21

Модульные верхние части корпуса для серии BC  

Модульные верхние части корпуса для серии BC

Phoenix Contact расширяет продукцию серии BC новыми модульными верхними частями корпуса. Боковые стенки верхней части выполнены в трех исполнениях, что позволяет гибко проектировать печатные платы.

Пользователи могут индивидуально конфигурировать отдельные сегменты и корректировать технологию присоединения и поверхность монтажа печатной платы с учетом используемого приложения. Корпуса из поликарбоната имеют габаритную ширину 71,6 мм и 107,6 мм и отличаются большой лицевой поверхностью для нанесения надписей и маркировки функциональных модулей.