К архивным публикациям СМИ

Универсальный корпус для электронных устройств с интегрированной технологией присоединения

2015/08/10

Универсальный корпус для электроники с интегрированной технологией соединения  

Универсальный корпус для электронных устройств с интегрированной технологией присоединения

Новая универсальная система корпусов электронных устройств EH позволяет просто реализовывать аппаратные концепции.

Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки гарантируют более 100 возможных комбинаций. В аппаратные концепции можно удобно и просто интегрировать различные технологии присоединения печатной платы с учетом приложения. Дополнительно достигается высокая гибкость благодаря произвольному выбору направления установки печатной платы. Корпуса электронных устройств можно крепить на защелках без использования инструмента или классическим способом на стенке. Интегрированное маркировочное поле упрощает процесс маркировки корпусов. Корпуса электронных устройств состоят из ABS и соответствуют классу воспламеняемости HB согласно UL94. Целенаправленный подбор материалов обеспечивает эффективное формирование стоимости. Новая серия корпусов электронных устройств EH Phoenix Contact позволяет предложить полный ассортимент корпусов, устанавливаемых на DIN-рейки.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321