К архивным публикациям СМИ

Стандарты безопасности EN ISO 13849 и EN 62061 не объединяются

2016/04/15

Функциональная безопасность  

Международная инициатива по внедрению стандарта МЭК/ISO 17305 приостановлена.

Международная инициатива по внедрению стандарта МЭК/ISO 17305 приостановлена. Она была направлена на объединение стандартов функциональной безопасности EN ISO 13849 и EN 62061.

Важным аспектом реализации проекта были сроки, которые с учетом поставленных требований не могли быть соблюдены при внедрении стандарта.

Наряду с этим был доработан стандарт EN ISO 13849-1. Вскоре, спустя почти десять лет после первой публикации, появляется пересмотренная редакция, которая должна существенно улучшить читаемость и расширить возможности применения. Переоценка имеющихся элементов системы управления, влияющих на безопасность, не предполагается. К важным изменениям можно отнести нижеследующее:

  • принятие во внимание вероятности возникновения опасных ситуаций при определении необходимого уровня эффективности (PL);
  • упрощение процесса определения PL для выходной части элементов систем управления, влияющих на безопасность;
  • соблюдение требований к встроенному ПО (SRESW) в области безопасности при применении стандартных компонентов;
  • увеличение ограничения MTTFD для категории 4 до 2500 лет;
  • частота тестирования и качество тестового канала для категории 2.

Phoenix Contact станет для вас компетентным партнером в сфере функциональной безопасности. На страницах с описанием технологий вы найдете информацию о принципах, нормах и требованиях, а также о нашей продукции и услугах в данной области.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321