Новые устройства защиты от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC типа 3 компании Phoenix Contact отличаются новым размыкающим устройством.
Оно обеспечивает более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке, независимо от наличия входного предохранителя. Технология Safe Energy Control позволила увеличить срок службы защитных устройств. Защищенные устройства подвергаются меньшей нагрузке, чем при обычном монтаже. Перед разрядниками не требуется установка внешних предохранителей благодаря интегрированным устойчивым к импульсному току предохранителям. Устройства защиты от перенапряжений используются в приложениях с рабочих током до 26 А. Они рассчитаны на приложения как переменного, так и постоянного тока. Периодические проверки защитных устройств можно выполнять быстро и легко при помощи тестера CHECKMASTER 2. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в