К архивным публикациям СМИ

Защитный маршрутизатор для непрерывного производства

2015/06/15

Новый защитный маршрутизатор для непрерывного производства  

Новый защитный маршрутизатор соответствует высоким требованиям отрасли непрерывного производства.

Вопрос защиты обрабатывающего и технологического оборудования приобретает все большую важность. В ответ на эту тенденцию компания Phoenix Contact предлагает защитный маршрутизатор mGuard.

Аппаратное обеспечение защитного маршрутизатора соответствует высоким требованиям в области непрерывного производства, а также в области IT для защитных устройств. Среди преимуществ устройства можно назвать расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C, сертификаты IECEx и ATEX для применения во взрывоопасных зонах, а также испытание на воздействие вредных газов согласно ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. Программное обеспечение устройства имеет как функции безопасности MGuard, так и дополнительные защитные модули для распространенного промышленного протокола OPC Classic. Среди них функции DPI (глубокая проверка пакетов) и NAT (преобразование адресов). Функция DPI позволяет использовать на предприятиях высококачественный межсетевой экран OPC Classic, а NAT обеспечивает возможность быстрой и простой интеграции установок с одинаковыми IP-адресами в производственную сеть вышестоящего уровня без конфликта адресов.