К архивным публикациям СМИ

Защита от перенапряжений со схемой 4+0

2019/07/15

Эффективная защита от перенапряжений со схемой 4+0  

Экстремально узкие и производительные: разрядники нового типа 2 теперь в наличии как вариант 4+0

Самое узкое в мире УЗИП типа 2 VALVETRAB-SEC теперь в наличии со схемой 4+0.

Данные вариант применяется в системах электроснабжения TN-S и IT. Мощное устройство защиты от перенапряжения с высоким напряжением при длительной нагрузке 440 В AC обеспечивает защиту установок с уровнем напряжения 400/690 В AC. Новый разрядник типа 2 дополняет имеющийся ассортимент серии изделий SEC. Преимуществом является компактный монтаж, так как изделие отличается конструкцией 12 мм на полюс. Устройства защиты имеют вставную конструкцию, так что их замена при обслуживании производится просто. Перепутывание штекеров невозможно, поскольку они имеют механическую кодировку. Бесперебойная защита вашей установки обеспечивается благодаря производительному разделительному приспособлению и высокому качеству компонентов. А подключенные в ряд устройства подвергаются меньшей нагрузке благодаря низкому уровню защиты.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321