К архивным публикациям СМИ

Промышленные разъемы для ограниченных габаритных условий

2016/05/18

Промышленные соединители HEAVYCON EVO  

Корпуса B6-TWIN, B16 и B24 низкой конструкции

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO от Phoenix Contact оснащены запатентованной системой EVO-Lock.

Благодаря этому вы можете свободно выбирать направление отвода кабеля на месте. Новинки серии EVO — низкие сальниковые корпуса размеров В16 и В24 и корпуса B6-TWIN с двумя гибкими кабельными отводами и продольной защелкой. Эти новинки идеально подходят для применения в условиях ограниченного пространства. Они изготовлены из прочного пластика с ударопрочностью IK09 и классом защиты IP66. Кроме того, они совместимы с промышленным стандартом и поэтому с легкостью комбинируются со всеми стандартными алюминиевыми корпусами, доступными на рынке. Помимо новых корпусов B6-TWIN, в ассортименте также корпуса TWIN размеров В10 и В24 с поперечной защелкой. Большим преимуществом серии EVO является снижение затрат на складское хранение за счет сокращения количества необходимых корпусов на 75 %. Ведь кабельные вводы с байонетным зажимом могут использоваться как для прямого, так и для бокового ввода кабеля с одним корпусом.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close